Uniflair rackmonterad rumskylning
Rackmonterad kylning som uppfyller behoven hos mikrodatacenter och Edge-databehandlingslösningar
–

Egenskaper & fördelar
Anpassningsbarhet
Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
Lätt att installera
Innovativ design möjliggör snabb och enkel installation för nästan vem som helst.
Modulär konstruktion
En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
Tillgänglighet
Aktiv responskontroll
Övervakar och justerar kylningskapaciteten aktivt för att se till att intagstemperaturerna för servern blir korrekta. Genom mikroprocessorstyrenheten kan drift och skick för enheten observeras.
Redundanta komponenter
Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
Enkelt underhåll
Driftservice
Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
Enkel åtkomst för service
Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Total ägandekostnad
Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
Fläktar med variabel hastighet
Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.