Uniflair InRow-kylning med direktexpansion

Del av Uniflair
Närkopplad, luft-, vatten-, och glykolkylning för skåp, serverrum, och datacenter
InRows produkter med direktexpansion kopplar samman kylning och värmekällor. Det förbättrar förutsägbarheten och effektiviteten. I dagens IT-miljöer uppstår dynamiska behov och här justeras intelligenta reglage aktivt så att de stämmer med belastningen. De här enheterna finns i luftkylda, kompletta och vätskekylda konfigurationer och uppfyller de mångsidiga kraven på datacenterkylning. IT-operatörer som vill förbättra effektiviteten eller driftsätta servrar med högre täthet drar nytta av den modulära utformningen av InRows produkter med direktexpansion
Uniflair InRow-kylning med direktexpansion

Egenskaper & fördelar

Tillgänglighet

Temperaturkontroll av rackingångar
Minskar risken för värmekoncentrationer på racknivå
Förutsägbar kylning
Om enheten placeras i en rad med rack flyttas kylkällan närmare till värmebelastningen. Detta förhindrar att luften blandas och tillhandahåller en förutsägbar kylningsarkitektur.
Aktiv responskontroll
Övervakar och justerar kylningskapaciteten aktivt för att se till att intagstemperaturerna för servern blir korrekta. Genom mikroprocessorstyrenheten kan drift och skick för enheten observeras.

Rörlighet

Modulär konstruktion
En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
Skalbara densiteter
Skalbara densiteter gör att kylning av högre densiteter kan uppnås genom att inneslutningssystemet för varma rader integreras med radarkitekturen.

Enkelt underhåll

Enkel åtkomst för service
Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.

Övervakningsmöjlighet

Kapacitetsövervakning i realtid
Realtidsvisning av aktuell och tillgänglig kylning.
Mikroprocessorstyrning
Använder intelligent, aktiv responskontroll och realtidsövervakning. Systemet kontrolleras av en mikroprocessor som tillhandahåller högnivåkontrollfunktion och ett användargränssnitt via en fyrradig, 80 tecken lång alfanumerisk display.
Systemintegration för byggnadshantering
Skicka larm och datapunkter som låter dig hantera kritisk byggnadsinfrastruktur från ett enda system.

Total ägandekostnad

Fläktar med variabel hastighet
Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.
Radbaserad arkitektur
Tar bort upphettad luft direkt från IT-utrustningen, vilket ökar enhetens kylningskapacitet jämfört med traditionella kylningsarkitekturer.
Products to compare: 0
Clear List