Uniflair InRow-kylning med kylvatten

Del av Uniflair
Närkopplad vattenkylning för medelstora och stora datacenter
Ta en titt på InRow RC600 i 3D-animeringar.
InRows kylvattenprodukter kopplar samman kylning och värmekällor. Det förbättrar förutsägbarheten och effektiviteten. I dagens IT-miljöer uppstår dynamiska behov och här justeras intelligenta reglage aktivt så att de stämmer med belastningen. De här enheterna finns i olika konfigurationer och uppfyller de mångsidiga kraven på datacenterkylning. IT-operatörer som vill förbättra effektiviteten eller driftsätta servrar med högre täthet drar nytta av den modulära utformningen hos InRows kylvattenprodukter
Uniflair InRow-kylning med kylvatten

Egenskaper & fördelar

Tillgänglighet

Aktiv responskontroll
Övervakar och justerar kylningskapaciteten aktivt för att se till att intagstemperaturerna för servern blir korrekta. Genom mikroprocessorstyrenheten kan drift och skick för enheten observeras.
Förutsägbar kylning
Om enheten placeras i en rad med rack flyttas kylkällan närmare till värmebelastningen. Detta förhindrar att luften blandas och tillhandahåller en förutsägbar kylningsarkitektur.
Dubbla A-B strömmatningar
Strömförsörjs från UPS:en så att den får strömskydd och redundans med dubbel matning
Topp- och bottenanslutningar för kylvatten
Låter kylt vatten kopplas in från toppen, om indragningen sker ovanifrån, eller från botten om den sker genom ett höjt golv.
Intagskontroll för rack
Intagskontroll för rack garanterar intagstemperaturen till IT-utrustning.

Rörlighet

Skalbara densiteter
Skalbara densiteter gör att kylning av högre densiteter kan uppnås genom att inneslutningssystemet för varma rader integreras med radarkitekturen.
Modulär konstruktion
En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
Hjul
Ger flexibilitet att flytta enheten dit kylning krävs.

Enkelt underhåll

Enkel åtkomst för service
Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.

Övervakningsmöjlighet

Kapacitetsövervakning i realtid
Realtidsvisning av aktuell och tillgänglig kylning.
Mikroprocessorstyrning
Tillhandahåller proaktiv kontroll och övervakning i realtid via en fyra raders alfanumerisk display med plats för åttio tecken.
Systemintegration för byggnadshantering
Skicka larm och datapunkter som låter dig hantera kritisk byggnadsinfrastruktur från ett enda system.

Total ägandekostnad

Fläktar med variabel hastighet
Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.
Radbaserad arkitektur
Tar bort upphettad luft direkt från IT-utrustningen, vilket ökar enhetens kylningskapacitet jämfört med traditionella kylningsarkitekturer.

Support och tjänster

Produkter att jämföra: 0
Rensa listan