Närkopplad vattenkylning för medelstora och stora datacenter
Easy Cooling Row-serien kopplar kylningen nära värmekällan, vilket förbättrar effektiviteten och användningen. Easy Cooling Row är enkel att konfigurera, installera, använda och underhålla. Genom att leverera konkurrenskraftiga produktfunktioner och hög prestanda är det ett bra val för små IT-utrymmen, samt medelstora och stora datacenter.
Easy Cooling Row CW

Egenskaper & fördelar

Total ägandekostnad

Kapacitetskontroll
Kylsystemet drivs med 0 - 100% av märkkapacitet för att hålla ingångstempteraturen till racken och minska kostnaderna vid varierande värmelaster.
Fläktar med variabel hastighet
Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.

Enkelt underhåll

Tvättbara filter
Ett rengöringsbart djuplastande gallerfilter som är lätt att underhålla avlägsnar partiklar från returluftströmmen.
Mikroprocessorstyrning
Systemet styrs av en mikroprocessor med en bakgrundsbelyst LCD-display för 80 tecken, som visar fullständig kommunikations- och larmstatus.
Enkel åtkomst för service
Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.

Anpassningsbarhet

Hjul
Ger flexibilitet att flytta enheten dit kylning krävs.
Aktiv luftflödesstyrning
Övervakar och justerar aktivt luftflödet i kylenheten i inneslutningssystem, samtidigt som det synliggör kylning av kritisk IT-utrustning.
Topp- och bottenanslutningar för kylvatten
Ger flexibilitet i installationen baserat på begränsningarna för ett givet område.
Flexibilitet
Stöd för varierande gångbredder (aisle), rackhöjder, rackdjup och enskilda rader. Stödjer varm och kall gånginneslutning
Dubbel strömförsörjning
(Tillval) Dubblerad strömförsörjning för redundans på inmatad effekt
Redundanta fläktar
Om fel uppstår på fläkten kommer redundanta fläktar att ge ett ökat luftflöde.
Förutsägbar kylning
Om enheten placeras i en rad med rack flyttas kylkällan närmare till värmebelastningen. Detta förhindrar att luften blandas och tillhandahåller en förutsägbar kylningsarkitektur.
Products to compare: 0
Clear List