NetShelter Aisle Containment
NetShelter Aisle Containment é uma solução inteligente de contenção térmica projetada para aumentar a eficiência do sistema de resfriamento e, ao mesmo tempo, proteger equipamentos de TI críticos.
O Controle Ativo de Fluxo (AFC) disponível no NetShelter Aisle Containment fornece a inteligência para se comunicar com o sistema de resfriamento para dimensionar corretamente o fluxo de ar de resfriamento para corresponder à carga do equipamento de TI, proporcionando uma redução na energia do ventilador em relação aos sistemas de resfriamento convencionais.
O sistema NetShelter Aisle Containment se adapta a diversas alturas, larguras e profundidades de racks para suportar a contenção de corredores quentes ou frios. O sistema de retorno de ar do NetShelter Aisle Containment fornece um caminho centralizado de retorno de ar quente para unidades CRAC/CRAH.
O sistema opcional de proteção contra incêndio listado na UL723 usa sensores de temperatura para derrubar painéis de teto em caso de incêndio.
O Sistema Fire Safe também pode ser usado em conjunto com um detector de fumaça para ser ativado caso fumaça seja detectada no corredor.
O NetShelter Aisle Containment oferece um ambiente seguro e eficiente para equipamentos e pessoal de TI, incorporando recursos adicionais para iluminação LED de alta eficiência com detecção de movimento.
O NetShelter Aisle Containment pode ser implantado em zonas ou módulos para obter benefícios no nível do rack ou da linha.