Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications, and edge computing applications.

Szafy Easy Rack to niezawodne, ekonomiczne i łatwe w użyciu szafy i akcesoria od zaufanej marki APC. Szafy są proste w konfiguracji, instalacji i montażu akcesoriów APC, takich jak listwy PDU do montażu w szafie szaf i system zarządzania kablami. Dostępne są w różnych wielkościach, co umożliwia skalowanie wdrożeń IT: od pomieszczeń sieciowych po centra danych. Szafy Easy Racks przeznaczone są zarówno do zastosowań serwerowych, jak i sieciowych, a unikalne funkcje sieciowe sprawiają, że są dobrym wyborem podczas standaryzacji w całym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość wdrożenia IT.

Easy Rack
Products to compare: 0
Clear List