Data Center Containment
NetShelter Aisle Containment
NetShelter systemy zabudowy korytarzy to inteligentne rozwiązanie klimatyzacyjne zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności systemu chłodzenia przy jednoczesnej ochronie krytycznego sprzętu IT i personelu. Aktywne sterowanie przepływem (AFC) dostępne w systemie zabudowy korytarzy umożliwia komunikację z systemem chłodzenia w celu odpowiedniego doboru przepływu powietrza chłodzącego do obciążenia sprzętu IT, zapewniając ograniczenie zużycia energii przez wentylatory w porównaniu z konwencjonalnymi systemami chłodzenia. System NetShelter dostosowuje się do różnych wysokości i głębokości szaf oraz szerokości korytarzy oraz zapewnia separację przepływu powietrza w korytarzach gorąca i zimna. System powrotu powietrza w NetShelter zapewnia scentralizowaną ścieżkę powrotu gorącego powietrza dla pomieszczeniowych jednostek CRAC / CRAH lub zewnętrznych systemów wentylacyjnych. Opcjonalny system przeciwpożarowy UL723s wykorzystuje czujniki temperatury do opuszczania paneli sufitowych w przypadku pożaru. System przeciwpożarowy może być również używany w połączeniu z czujką dymu i aktywuje się w przypadku wykrycia dymu w korytarzu. NetShelter system zabudowy korytarzy zapewnia bezpieczne i wydajne środowisko dla sprzętu IT oraz personelu i obejmuje dodatkowe funkcje, takie jak wysokowydajne oświetlenie LED z detekcją ruchu. Rozwiązanie NetShelter można wdrażać w strefach lub modułach i czerpać korzyści na poziomie szafy lub rzędu.
NetShelter Pod Containment
NetShelter Rack Containment
NetShelter to inteligentne rozwiązanie klimatyzacyjne zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności systemu chłodzenia przy jednoczesnej ochronie krytycznego sprzętu IT i personelu. Modułowa konstrukcja NetShelter z łatwością dostosowuje się zarówno do przedniej, jak i tylnej części szaf oraz jednostek chłodzących ze sprzężeniem zwrotnym, co upraszcza instalację. Skalowalna otwarta komora NetShelter umożliwia współdzielenie wydajności w celu zwiększenia nadmiarowości i wykorzystania systemu chłodzenia.