Zarządzane listwy zasilające Easy PDU do montażu w szafie

Nowa linia produktów
Zarządzane listwy zasilające PDU do montażu w szafie umożliwiają zaawansowane zarządzanie zasilaniem i monitorowanie obciążenia serwerów montowanych w szafach i szafach sieciowych. Zdalne włączanie/wyłączanie poszczególnych gniazd zasilania.
Zarządzane listwy zasilające PDU do montażu w szafie marki APC umożliwiają zaawansowane, konfigurowalne przez użytkownika zarządzanie zasilaniem oraz zdalne monitorowanie. Zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania oraz wyklucza używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń, a definiowane przez użytkownika alarmy mogą ostrzegać o potencjalnych przeciążeniach obwodów. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zarządzanej listwy zasilającej PDU do montażu w szafie, konfigurować ją oraz sterować nią za pośrednictwem bezpiecznych interfejsów WWW, SNMP, Modbus-TCP lub Telnet. Zarządzana listwa zasilająca PDU do montażu w szafie umożliwia monitoring środowiskowy i zawiera czujniki temperatury i wilgotności, które ułatwiają monitorowanie środowiska.
Zarządzane listwy zasilające Easy PDU do montażu w szafie

Cechy i korzyści

Dopasowanie

Źródło zasilania z jednym wyjściem
Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jednoprzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.
Montowane w szafie
Obejmuje opcje montowane poziomo, pionowo i beznarzędziowo. Dostarcza zasilanie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne - do szaf stojących obok sprzętu.

Zarządzanie

Outlet Power Sequencing
Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach. Pomaga to uniknąć kumulacji momentu rozruchowego przy starcie urządzeń, który może być przyczyną przeciążenia obwodu i odłączenie obciążeń. Ustalenie kolejności daje też użytkownikom możliwość ustalania kolejności włączania sprzętu, tak by inne zależne od niego urządzenia mogły działać prawidłowo.
Współużytkowanie portów sieciowych
Umożliwia podłączenie czterech listew zasilających PDU do montażu w szafie przez porty wejściowe/wyjściowe przy wykorzystaniu tylko jednego połączenia sieciowego.
Zdalna kontrola pojedynczych wyjść
Zdalnie zarządza wyjściami, tak by użytkownicy mogli odłączyć wybrane, nie używane wyjścia (zapobiega przeciążeniu) lub przekierować zasilanie do zamkniętego sprzętu (minimalizuje kosztowne przestoje i eliminuje konieczność podejścia do sprzętu).
Możliwość zarządzania przez sieć
W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie zdalnego dostępu do urządzeń, konfigurowanie ich i zarządzanie nimi, a tym samym zaoszczędzenie cennego czasu. Z możliwością tą wiąże się opcja szybkiego i łatwego aktualizowania oprogramowania firmware, które można pobrać z sieci do zainstalowanych urządzeń.
Lokalny wyświetlacz do monitorowania
Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia.
Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash
Szybko i łatwo uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji.

Pomoc techniczna i usługi

Produkty do porównania: 0
Wyczyść listę