Monitorowane listwy zasilające Easy PDU do montażu w szafie

Nowa linia produktów
Monitorowane listwy zasilające Easy PDU do montażu w szafie zapewniają zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz zarządzenie zasilaniem podłączonych urządzeń w szafach serwerowych i sieciowych. Listwa zasilająca Easy PDU umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika alarmów ostrzegających przez potencjalnym przeciążeniem, zanim wystąpi sytuacja krytyczna.
Monitorowana listwa zasilająca Easy PDU do montażu w szafie marki APC zapewnia aktywne monitorowanie w celu optymalizacji poboru energii i ochrony obwodu. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując o potencjalnych przeciążeniach obwodów. Monitorowane listwy zasilające Rack PDU dostarczają szczegółowych informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów przetwarzania danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji związanych z równoważeniem obciążenia i skalowaniem środowisk IT pod kątem redukcji całkowitych kosztów użytkowania. Użytkownicy mają łatwy dostęp z możliwością konfiguracji monitorowanej listwy zasilającej poprzez interfejsy https/http, SNMPV1/V2/V3 i Modbus-TCP. Monitorowane listwy zasilające Easy PDU zawierają czujnik temperatury/wilgotności, które ułatwiają monitorowanie środowiska.
Monitorowane listwy zasilające Easy PDU do montażu w szafie

Cechy i korzyści

Dostępność

Lokalny wyświetlacz do monitorowania
Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia. (Dostępne tylko w oznaczonych SKU)
Wartości, przy których uruchamiany jest alarm
Określ progi alarmowe, aby uniknąć przeciążenia obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne poinformują użytkownika o potencjalnych problemach.
Wskaźnik obciążenia LED
Informuje i przeciążeniu i warunkach zagrożenia na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika progów alarmowych. Ostrzega użytkowników przez potencjalnym przeciążeniem obwodu.
Możliwości zdalnego zarządzania
Pełnowymiarowe interfejsy do zarządzania sieciowego zapewniające oparte na standardach zarządzanie przez sieć, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom zdalny dostęp, konfigurację i zarządzanie jednostkami, oszczędzając tym samym czas. Dodatkowo posiadają możliwość szybkiej i łatwej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez pobranie nowych wersji z sieci i modernizację produktu w przyszłości. (Uwaga: stosuje się tylko w jednostkach określanych jako sieciowe).
Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash
Szybko i łatwo uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji.

Sprawność

Źródło zasilania z jednym wyjściem
Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jednoprzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.
Montowane w szafie
Obejmuje opcje montowane poziomo, pionowo i beznarzędziowo. Dostarcza zasilanie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne - do szaf stojących obok sprzętu.

Pomoc techniczna i usługi

Produkty do porównania: 0
Wyczyść listę