EcoStruxure IT Expert
Oparte na chmurze, niezależne od producenta i bezpieczne rozwiązanie zapewniające nieprzerwany monitoring i przejrzystość fizycznej infrastruktury informatycznej
EcoStruxure IT Expert umożliwia organizacjom z branży informatycznej, wykorzystującym architekturę rozproszoną oraz typu edge, wydajny monitoring zasilania oraz chłodzenia infrastruktury fizycznej złożonej z urządzeń pochodzących od wielu różnych producentów. Monitoring w czasie rzeczywistym, benchmarking, ocena oraz natychmiastowe powiadamianie o usterkach i ich zgłaszanie na wyższy poziom kompetencji zapewniają przejrzystość i informacje niezbędne do proaktywnego zarządzania infrastrukturą informatyczną. Do tej otwartej i elastycznej centralnej bazy krytycznych informacji może mieć dostęp — z dowolnego miejsca w sieci — zarówno uprawniony współpracownik, jak i wielu innych użytkowników, co przyspiesza rozwiązywanie krytycznych problemów związanych z infrastrukturą, które mogą negatywnie wpłynąć na dostępność systemu informatycznego. Wykorzystanie technologii chmurowej umożliwia podejmowanie decyzji opartych na analizie danych, reagowanie na anomalie w zachowaniu urządzeń, zanim staną się one problemem, oraz przeprowadzanie analiz, które pozwolą się skupić na istotnych kwestiach.

Cechy i korzyści
Zarządzanie
Ocena
Określanie wzorców normalnego działania i tworzenie karty wyników za pomocą analizy i uczenia maszynowego, umożliwiające identyfikację urządzeń wymagających szczególnej uwagi
Ujednolicenie alarmów
Redukcja liczby fałszywych alarmów i skrócenie średniego czasu naprawy dzięki wykrywaniu źródła problemu w ciągu kilku minut
Zunifikowana konsola
Konfigurowana przez użytkownika aplikacja dla systemów Windows oraz Linux zapewniająca natychmiastowy dostęp z dowolnej przeglądarki i na dowolnym urządzeniu mobilnym
Obsługa urządzeń wielu dostawców
Rozległe wsparcie różnych producentów w zakresie monitorowania urządzeń sieciowych SNMP, MODBUS oraz Redfish. Widoczność urządzeń dzięki powiadomieniom o przekroczeniu progów alarmowych, tworzeniu linii trendu i raportowaniu danych.
Scentralizowane zarządzanie wyposażeniem
Natychmiastowy i szczegółowy wgląd we wszystkie urządzenia infrastruktury fizycznej dzięki geolokalizacji oraz lokalizacji konfigurowanej przez użytkownika
Benchmarking
Porównywanie parametrów konkretnych urządzeń względem całego zbioru podobnych urządzeń w branży
Powiadomienia o zdarzeniach
Otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach w czasie rzeczywistym, zapewniających długotrwałą sprawność, minimalizację czasu odpowiedzi na krytyczne usterki infrastruktury fizycznej, skrócenie średniego czasu potrzebnego na naprawę oraz zwiększenie wydajności
Monitoring oparty na chmurze
Zapewnienie długiego czasu pracy bez przestojów dla lokalnych brzegowych i rozproszonych środowisk oraz scentralizowane monitorowanie stanu sprzętu infrastruktury fizycznej gwarantujące bezpieczeństwo podczas pracy zarówno na miejscu, jak i zdalnej
Dopasowanie
Architektura rozszerzalna
Dostępne klucze licencji na węzły i aplikacje rozszerzają funkcjonalność i zasięg platformy, umożliwiając jej rozbudowywanie w odpowiedzi na potrzeby biznesowe.
Dostępność
Niestandardowe raporty
Stworzenie, zapisanie i ustalenie harmonogramu raportów zdefiniowanych przez użytkownika w celu ułatwienia zbierania, dystrybucji i analizy danych.
Graficzna analiza trendów
Dostęp do danych bieżących i historycznych dotyczących dowolnego urządzenia lub grupy urządzeń. Wykresy korelacji na podstawie punktów danych, obrazujące potencjalnie niebezpieczne trendy.
Scentralizowane repozytorium alertów
Dostęp do historii alertów z kilku urządzeń za pośrednictwem jednej centralnej bazy danych. Sortowanie alertów według typu, daty, urządzenia i/lub grupy monitorowanych urządzeń.
Ochrona
Wsparcie dla monitorowania zdalnego
Usługa dostępna za pośrednictwem sieci WWW, która zapewnia dodatkowe, równoległe monitorowanie stanu poprawności fizycznej infrastruktury przedsiębiorstwa. Doświadczeni specjaliści nieustannie, przez całą dobę monitorują infrastrukturę fizyczną przedsiębiorstwa i pomagają w diagnozowaniu problemów, zanim staną się one krytyczne.
Komunikacja szyfrowana
2048-bitowy certyfikat i dane RSA szyfrowane podczas przesyłania za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES Brama EcoStruxure IT wykorzystująca połączenie wychodzące na porcie 443 i komunikująca się z chmurą EcoStruxure IT wyłącznie z użyciem adresów 40.84.62.190 i 23.99.90.28
Sprawność
Sieci prywatne
Ograniczenie liczby publicznych adresów IP potrzebnych do zarządzania urządzeniami poprzez umieszczenie ich w odseparowanej, bezpiecznej sieci.
Automatyczne wykonywanie aktualizacji i tworzenie kopii zapasowych
Automatyczne instalowanie aktualizacji i tworzenie kopii zapasowych w celu zapewnienia najbardziej aktualnych rozwiązań
Automatyczne wykrywanie
Skraca czas instalacji i wdrażania urządzeń infrastruktury fizycznej poprzez automatyczne wykrywanie w sieci urządzeń obsługujących funkcje zarządzania.