System chłodzący do montażu w szafie Uniflair

Rozwiązanie montowane w szafie Rack spełniające specyficzne potrzeby Micro Data Center oraz edge computing
Zaprojektowany z myślą o operacjach o znaczeniu krytycznym, Uniflair Rack Mounted Cooling odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu na chłodzenie szaf rack dla Micro Data Centre oraz edge computing. Urządzenia te, idealne do nowych i istniejących aplikacji, zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury. Są wystarczająco wydajne, aby schłodzić większość pojedynczych szaf bez potrzeby stosowania alternatywnych rozwiązań. Uniflair Rack Mounted charakteryzuje się szybką i prostą instalacją. Rozwiązanie oferuje ciągłą i automatyczną modulację prędkości wentylatora i sprężarki w celu dopasowania do wymagań dotyczących przepływu powietrza w szafie i jest zaprojektowane do ciągłej pracy 24x7 i wygodnego serwisowania kluczowych komponentów poza przestrzenią IT
System chłodzący do montażu w szafie Uniflair

Cechy i korzyści

Dopasowanie

Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
Prosta instalacja
Innowacyjna konstrukcja pozwala na szybką i prostą instalację przez niemal dowolną osobę.
Budowa modularna
Modułowa konstrukcja umożliwia zwiększenie wydajności chłodzenia skalowalnych systemów w miarę wzrostu zapotrzebowania.

Dostępność

Sterowanie z aktywną odpowiedzią
Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i prawidłowości działania urządzenia.
Nadmiarowe komponenty
Podzespoły systemu stanowiące potencjalne pojedyncze punkty awarii są zdublowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.

Łatwość serwisowania

Usługa eksploatacyjna
Newralgiczne komponenty mogą być serwisowane/wymieniane bez konieczności wyłączania systemu.
Łatwy dostęp serwisowy
Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.

Całkowity koszt eksploatacji

Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
Wentylatory o zmiennej prędkości
Wentylatory o zmiennej prędkości obniżają zużycie energii w pozaszczytowych okresach chłodzenia.
Products to compare: 0
Clear List