Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб
"Источник бесперебойного питания, SRT3000RMXLI"
SRT3000RMXLI
Тип батареи:
Входное напряжение:
Максимальная задаваемая мощность (Вт):
Доступна Запасная батарея (1)
ИБП с двойным преобразованием, строго синусоидальная форма, 3 кВА / 2,7 кВт, в стоечном исполнении, высотой 2U
Напольный корпус, трансформируемый в стоечное шасси (включая комплект направляющих)
Обеспечивает чистое питание с нулевым временем переключения для критически важных или чувствительных устройств
Добавьте до 10 внешних комплектов батарей (SRT96RMBP) для увеличения времени автономной работы
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Энергоэффективность
Take-back
Прозрачность
RoHS/REACh
Подробнее
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WEXTWAR1YR-SP-04
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Производительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует c исключениями
Экологическая отчетнсть
WEEE
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль кругооборота
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.