NetShelter Aisle Containment

NetShelter Aisle Containment

Система изоляции коридоров NetShelter в серверных залах центров обработки — это интеллектуальное решение для повышения эффективности системы охлаждения и защиты критически важного ИТ-оборудования и сотрудников. Активный контроль потока воздуха (AFC), предусмотренный в системе контейнеризации NetShelter, обеспечивает интеллектуальную связь с системой охлаждения и помогает правильно управлять интенсивностью охлаждающего воздушного потока в соответствии с производительностью ИТ-оборудования, снижая потребление электроэнергии вентиляторами систем охлаждения. Система изоляции коридоров изоляции коридоров NetShelter адаптивна к различной высоте и глубине стоек и ширине коридоров. Встроенный в систему изоляции коридоров NetShelter вертикальный воздуховод обеспечивает централизованный путь возврата горячего воздуха к периметральным блокам системы CRAC/CRAH или внешним системам кондиционирования воздуха. Опциональная система сброса потолочных панелей использует температурные датчики для объединения объемов общей и изолированной зоны в случае нештатной ситуации. Также к этой системе можно подключить датчик дыма, срабатывающий при обнаружении дыма в коридоре (не входит в комплект поставки). Система изоляции воздушных коридоров NetShelter обеспечивает безопасные и оптимальную для ИТ-оборудования и сотрудников условия с дополнительным высокоэффективным светодиодным освещением с функцией обнаружения движения. Возможна зональная или модульная установка системы изоляции коридоров NetShelter для эффективного охлаждения стоек или рядов.

NetShelter Pod Containment

NetShelter Pod Containment

NetShelter Pod Containment é um sistema pronto para rack projetado para implantar TI em escala em incrementos de 8 a 12 racks. O backbone da solução é uma estrutura independente que dá suporte à infraestrutura de TI necessária, ao mesmo tempo que fornece contenção de ar para todos os tipos de rack. Ele é projetado para se integrar facilmente com uma variedade de configurações de refrigeração e energia.
NetShelter Rack Containment

NetShelter Rack Containment

NetShelter Rack Containment thermal containment solution is designed to increase cooling system efficiency while protecting critical IT equipment and personnel. The NetShelter Rack Containnment modular design easily adapts to both the front and rear of the racks and close-coupling cooling units, simplifying installation. This scalable open plenum that NetShelter Rack Containment provides enables capacity sharing to improve cooling system redundancy and utilization.
Products to compare: 0
Clear List