Easy UPS 3-Phase Modular 50-250 kW (400V) features robust power protection and lithium-ion battery compatibility in a capital-expenditure-friendly package ideal for business-critical applications
The Easy UPS 3-Phase Modular UPS is a scalable, easy-to-deploy 3-phase uninterruptible power supply with a compact footprint that optimizes capital investment for small and medium data centers and other business-critical applications.
  • Optimize your capital investment with the pay-as-you-grow scalable design
  • Boost your availability with N+1 redundancy options
  • Expand capacity fast with no scheduled downtime, with third-party verified Live Swap of power modules
  • Conserve valuable real estate in style, with up to 250 kW N+1 of power protection in a sleek black one-rack design
  • This UPS is EcoStruxure™ connected to give you peace of mind anytime, anywhere. Start-up service is included to optimize your system’s performance, quality, and safety.
Easy UPS 3-Phase Modular

Особенности и преимущества

Совокупная стоимость владения

Широкий диапазон входного напряжения
Сберегает энергию батареи для случаев, когда она вам действительно потребуется – во время отключений энергоснабжения!
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Наименьшая занимаемая площадь
Занимает минимально возможную площадь помещения
Smart Power Test (SPoT)
Perform UPS test without a load bank and perform full charger testing with minimal battery use.

Готовность

Встроенная плата сетевого управления
Дистанционное управление предельными значениями и контроль работы вашего ИБП при помощи EcoStruxure IT, Web, SNMP, или Modbus TCP и Modbus RTU.
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).

Ремонтопригодность

Графический сенсорный ЖК-индикатор
Полноцветный текст и имитационные диаграммы для отображения в доступной для восприятия форме сведений об эксплуатации, параметров системы и аварийных сообщений.
Модульная конструкция ИБП
Резервирование конструкции и высокая скорость технического обслуживания с сокращением среднего времени на ремонт за счет самодиагностики и модулей, которые можно менять на объекте самостоятельно.
Предложения по обслуживанию разного уровня
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Интуитивный пользовательский интерфейс
Интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя упрощает настройку конфигурации системы.
Сменные пылевые фильтры
защита ИБП в тяжелых условиях эксплуатации.
Products to compare: 0
Clear List