Переключаемые стоечные БРП Easy

Переключаемые стоечные блоки распределения питания (БРП) Easy выходят за рамки сетевого фильтра средней мощности и обеспечивают расширенное управление электропитанием и контроль нагрузки в серверных и сетевых стойках. Сюда также входит дистанционное управление включением/выключением отдельных розеток для реализации энергетического цикла.
Переключаемые стоечные блоки распределения питания (БРП) APC Easy обеспечивают расширенные возможности управления электропитанием и дистанционный мониторинг, настраиваемые пользователем. Система удаленного управления параметрами розеток позволяет производить включение/отключение питания с целью перезагрузки оборудования и предотвращения несанкционированного использования отдельных розеток. Функция измерения потребляемого тока предоставляет возможность дистанционного контроля подключенных нагрузок в режиме реального времени, а определяемые пользователем сигналы тревоги предупреждают о потенциальных перегрузках. Пользователи могут получать доступ к переключаемому стоечному блоку распределения питания Easy, настраивать его и управлять им через безопасные интерфейсы Web, SNMP, Modbus-TCP или Telnet. Переключаемый стоечный БРП Easy включает в себя мониторинг параметров окружающей среды, в том числе порт для датчика температуры и датчика влажности для контроля состояния окружающей среды.
Переключаемые стоечные БРП Easy

Особенности и преимущества

Возможность адаптации

Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
С возможностью установки в стойки
Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.

Администрируемость

Outlet Power Sequencing
Пользователь может задавать последовательность включения и отключения каждой розетки. Это позволяет избежать перегрузки системы при включении оборудования, которое могут привести к срабатыванию автоматов защиты и отключению нагрузок. Задание последовательности отключения дает возможность определить, какая часть оборудования будет отключена в первую очередь, в то время как другая часть оборудования, подключенная к данному блоку, будет продолжать работать.
Совместное использование сетевого порта
Позволяет подключать до 4 блоков распределения питания на стойке, используя порты для входов и выходов таким образом, чтобы активным было только одно сетевое подключение.
Дистанционное управление каждой розеткой в отдельности.
Дистанционное управление розетками позволяет отключать неиспользуемые розетки (для предотвращения перегрузок) или путем отключения и повторного включения электропитания перезагружать зависшие устройства, что позволяет сократить время простоя и обойтись без посещения места установки устройства.
Функции сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.
Локальный дисплей силы тока
Значение суммарной силы тока распределительного устройства отображается на встроенном цифровом дисплее. Контроль силы тока по этому локальному дисплею помогает избежать перегрузки цепей.
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Модернизация продукта может осуществляться легко и быстро путем записи по сети нового ПО в его ПЗУ. Это исключает необходимость в замене уже установленных устройств при появлении более новых версий.
Products to compare: 0
Clear List