Измерительные стоечные БРП Easy
Измерительные стоечные блоки распределения питания (БРП) Easy обеспечивают дистанционный мониторинг и управление электропитанием подключенных нагрузок в серверных стойках и сетевых стойках в режиме реального времени. БРП Easy, выходит за рамки определения обычного устройства распределения питания и позволяет реализовать настраиваемые пользователем уведомления, предупреждающие о возможной перегрузке цепи до того, как произойдет критический сбой ИТ-оборудования.
Стоечные блоки распределения питания с функцией измерения(БРП) APC Easy обеспечивают активное измерение энергопотребления для оптимизации и защиты цепей питания. Пороговые значения срабатывания уведомлений, определяемые пользователем, способствуют снижению рисков благодаря локальным и удаленным оповещениям для предупреждения о возможных перегрузках цепи питания в режиме реального времени. Стоечные блоки распределения питания с функцией измерения предоставляют информацию об использовании электропитания, что позволяет менеджерам центров обработки данных принимать обоснованные решения по балансировке нагрузки и оптимизации ИТ-среды для снижения совокупной стоимости владения объектами. Пользователи могут получать доступ к стоечным блокам распределения питания с функцией измерения и настраивать их посредством https/http, SNMPV1/V2/V3, Modbus-TCP. Стоечные блоки распределения питания с функцией измерения имеют порт для датчиков температуры и влажности, предназначенные для контроля состояния окружающей среды.

Особенности и преимущества
Готовность
Локальный дисплей силы тока
Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Порог срабатывания сигнализации
Установите пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений в случае перегрузки цепей. При возникновении потенциальных проблем пользователь будет уведомлен по сети и с использованием визуальной сигнализации.
Светодиодный индикатор нагрузки
Индицируются перегрузки и иные превышения задаваемых пользователем порогов. Заинтересованные лица своевременно получают информацию о, возможно, перегруженных цепях.
Функции удаленного управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция — это возможность простого и быстрого обновления по сети прошивки установленных устройств, что позволяет периодически улучшать их работу.
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Модернизация продукта может осуществляться легко и быстро путем записи по сети нового ПО в его ПЗУ. Это исключает необходимость в замене уже установленных устройств при появлении более новых версий.
Гибкость
Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
С возможностью установки в стойки
Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.