Базовые стоечные БРП Easy
Easy Basic PDU – это надежные стоечные блоки распределения питания (БРП) с дополнительными возможностями для серверных и сетевых приложений.
Стоечные блоки распределения питания APC Easy Basic обеспечивают надежное распределение питания от источника к нескольким потребителям в серверных и сетевых стойках. Представлены в ассортименте, от маломощных однофазных моделей до до трехфазных систем более высокой мощности.

Особенности и преимущества
Гибкость
Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
С возможностью установки в стойки
Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.
Экономия средств
Недорогие средства распределения электропитания
Бюджетное решение для подключения стоечного оборудования.