EcoStruxure IT Expert
Безопасное облачное решение, не зависящее от поставщика, которое обеспечивает мониторинг и визуализацию физической ИТ-инфраструктуры в любом месте
EcoStruxure IT Expert обеспечивает эффективный способ мониторинга оборудования для питания и охлаждения объектов физической инфраструктуры от различных поставщиков для территориально распределенных ИТ-инфраструктур и инфраструктур периферийных вычислений. Мониторинг в реальном времени, сравнительный анализ, оценка, а также мгновенные уведомления о неисправностях и их эскалация обеспечивают визуализацию и аналитическую информацию, необходимые для упреждающего управления ИТ-инфраструктурой. В это открытое и универсальное центральное хранилище критически важной информации могут из любой точки сети заходить несколько пользователей сразу, а также выбранные вами партнеры, что позволяет быстро устранять серьезные инфраструктурные проблемы, которые могут негативно сказаться на доступности ИТ-системы. Облачные технологии позволят вам принимать решения на основе полученных данных, реагировать на отклонения в работе устройств, прежде чем они станут проблемой, и проводить аналитику, которая поможет вам сосредоточиться на том, что действительно важно.

Особенности и преимущества
Администрируемость
Оценка
Определите закономерности надлежащей работы устройств и получите оценочный отчет, используя аналитику и машинное обучение, чтобы определить, какие устройства требуют внимания.
Консолидация аварийных сигналов
Сократите количество ошибочных аварийных сигналов и уменьшите среднее время ремонта за счет определения причин неисправности за считаные минуты.
Объединенная консоль
Настраиваемые клиентские приложения под Windows и Linux обеспечивают мгновенный доступ из любого браузера или мобильного устройства
Поддержка устройств различных производителей
Широкая поддержка различных производителей для мониторинга сетевых устройств SNMP, MODBUS и Redfish. Возможности визуализации состояния имеющихся устройств, уведомлений о достижении порогового значения, анализа трендов и создания отчетов.
Централизованное управление ресурсами
Мгновенная подробная визуализация всех объектов вашей физической инфраструктуры по географическому признаку или по настраиваемому местоположению.
Сравнительный анализ
Сравните производительность (показатели работы) ваших устройств с производительностью всех аналогичных устройств в отрасли.
Уведомления о событиях
Уведомления о событиях в режиме реального времени сокращают сроки реакции на критические ситуации, связанные с физической инфраструктурой, помогают сократить среднее время ремонта, повышают эффективность и увеличивают время безотказной работы.
Облачный мониторинг
Бесперебойность процессов периферийных вычислений (edge) и работы распределенной ИТ-инфраструктуры, а также централизованная проверка состояния вашей физической инфраструктуры обеспечит спокойствие и уверенность, где бы вы ни находились.
Возможность адаптации
Расширяемая архитектура
Лицензионные ключи на подключение дополнительных устройств позволяют расширить возможности платформы, обеспечивая ее рост в соответствии с изменением потребностей бизнеса.
Готовность
Специальные отчеты
Создание, сохранение и планирование определяемых пользователем отчетов для легкого сбора, распространения и анализа данных.
Графический анализ тенденций
Доступ к текущим и архивным данным любого устройства или группы устройств. Построение графиков и диаграмм изменения различных параметров, показывающих логические связи с потенциально опасными тенденциями.
Централизованная система хранения регистрируемых событий
Доступ к предупреждающим сообщениям, поступившим от разных устройств и зарегистрированным в общей базе данных. Сортировка предупреждающих сообщений по типу, дате, устройствам и/или группе устройств.
Защита
Поддержка удаленного мониторинга
Служба на базе Web-интерфейса дает заказчику «вторую пару глаз», следящую за состоянием физической инфраструктуры компании. Опытные специалисты непрерывно следят за оборудованием 24 часа в сутки и помогают выявить проблемы до того, как они приведут к критическим последствиям.
Шифрование связи
2048-битный сертификат RSA и данные зашифрованы при передаче с использованием 256-битного ключа алгоритма AES. EcoStruxure IT Gateway использует исходящее подключение через порт 443 и обменивается данными только с облаком EcoStruxure IT, используя соединение по адресам 40.84.62.190 и 23.99.90.28.
Гибкость
Частные сети
Сокращение потребности в IP-адресах сети общего пользования для управления устройствами за счет их переноса в изолированную защищенную сеть.
Автоматическое обновление и резервное копирование
Обновления и резервные копии автоматически применяются для нахождения наиболее актуального решения.
Автоматическое обнаружение
Сокращение времени, необходимого на установку и запуск устройств физической инфраструктуры, за счет автоматического обнаружения устройств в сети.