Система охлаждения Easy Cooling Row CW
Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов
Рядные системы охлаждения серии Easy - это кондиционеры располагаемые в непосредственной близости к источникам тепла, повышающие эффективность и модульность. Рядные системы охлаждения стоек Easy легко конфигурировать, устанавливать, эксплуатировать и обслуживать. Конкурентные характеристики и высокая производительность делают их идеальным выбором для малых ИТ-приложений, средних и крупных центров обработки данных.

Особенности и преимущества
Совокупная стоимость владения
Управление мощностями
Система охлаждения будет работать в режиме от 0 до 100% номинальной производительности для поддержания температуры поступающего в стойку воздуха и сокращения эксплуатационных расходов в условиях динамично меняющихся
Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Ремонтопригодность
Промывные фильтры
Легко обслуживаемый и очищаемый сетчатый фильтр удаляет посторонние частицы из потока воздуха
Микропроцессорный контроллер
Используется микропроцессорное управление. Коммуникационные функции и тревожная сигнализация реализованы на основе 80-позиционного алфавитно-цифрового ЖК-дисплея с подсветкой.
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Возможность адаптации
Опорные ролики
Обеспечивает гибкую возможность перемещения блока туда, где требуется охлаждение.
Активный регулятор потока
Мониторинг и активная регулировка потока охлажденного воздуха в системах изоляции, а также возможность наблюдения за эффективностью охлаждения критически важного ИТ-оборудования.
Верхнее и нижнее подключение контуров охлажденной воды
Обеспечение гибкости установки с учетом ограничений определенного участка.
Гибкость
Поддержка различной ширины коридоров, высоты и глубины стоек, а также отдельных рядов. Поддержка изоляции холодного и горячего коридоров.
Дублированный ввод питания
(Дополнительно) Два источника питания для резервирования питания на входе
Резервированные вентиляторы
В случае отказа одного из вентиляторов повышение притока воздуха обеспечивается за счет резервных.
Прогнозируемое охлаждение
При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.