이미지를 롤오버하여 확대
+ 2
1개 동영상
Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 내장 배터리 포함 - 작동 시간 13.5분, 5x8 시동
E3MUPS60KHB2S
용량 또는 이중화를 위해 최대 6개의 Easy UPS 3M UPS 병렬 지원
대용량 9Ah 배터리
IP20 등급(옵션 키트 포함 IP30)
EcoStruxure IT: 탄력적이고 안전하며 지속 가능한 IT 환경 지원
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
투명성
RoHS/REACh
+ 라이프사이클 서비스
WUPGEAA-UG-02
WASSEMSTRT-EZ-60
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
웰빙 성과
수은 없음
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.