이미지를 롤오버하여 확대
Easy PDU, 기본, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 및 (4)C19;IEC309
EPDU1132B
안정적이고 경제적인 랙 전력 분배
단일 입력 전원 및 다중 출력 리셉터클
제로 U 랙 장착 기능
도구가 필요 없는 랙 장착 기능
광범위한 입력 및 출력 연결
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
투명성
RoHS/REACh
+ 라이프사이클 서비스
WEXWAR1Y-AC-02
WOE1YR-AC-02
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
웰빙 성과
SVHC 없는 REACh
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
준수
중국 RoHS 규정
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시
WEEE
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.