이미지를 롤오버하여 확대
APC Smart-UPS X 3000VA 랙/타워 LCD 200-240V
SMX3000RMHV2U
배터리 타입:
입력 전압:
최대 구성 가능 전력(와트):
3kVA/2700W Line Interactive 순정사인 파형 2U 랙/타워 UPS (레일 키트 포함)
사용자 선택 가능한 고전압 설정: 200V-240V
최대 10개의 외부 배터리 팩 (SMX120RMBP2U) 추가 가능
PowerChute 시리얼 종료를 통한 시리얼 또는 USB 케이블을 사용한 원활한 종료
출력 전압을 사용자가 선택 가능한 수준 내에서 유지하는 자동 전압 조절
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
에너지 효율성
Take-back
투명성
RoHS/REACh
+ 라이프사이클 서비스
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
리소스 성능
에너지 효율 제품
Take-back program available
웰빙 성과
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.