이미지를 롤오버하여 확대
+ 4
APC Smart-UPS X 3000VA 랙/타워 LCD 200-240V
SMX3000HV
배터리 타입:
입력 전압:
최대 구성 가능 전력(와트):
3kVA/2700W Line Interactive 순정사인 파형 4U 랙/타워 UPS (레일 키트 AP9625 별도 판매)
사용자 선택 가능한 고전압 설정: 200V-240V
최대 10개의 외부 배터리 팩 (SMX120BP) 추가 가능
추가 케이블 관리 공간을 위한 짧은 깊이 UPS
시리얼 또는 USB 케이블을 통한 PowerChute 시리얼 종료를 사용한 원활한 종료
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
에너지 효율성
Take-back
투명성
RoHS/REACh
+ 라이프사이클 서비스
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
리소스 성능
에너지 효율 제품
Take-back program available
웰빙 성과
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.