브랜드

APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U 랙마운트/타워

SC450RMI1U

배터리 타입:

입력 전압:

Replacement battery (1)를 사용할 수 있습니다.
450VA/280W Line Interactive 순정사인 파형 1U 랙마운트 UPS 배터리 백업
네트워킹 장비 및 POS 장치, 입문자용 애플리케이션에 이상적임
입력 - IEC C14, 출력 - 4x IEC C13
자동 전압 조절 (AVR)은 유틸리티 전압을 보정합니다
2년간의 UPS 보증으로 안심감을 느끼세요.
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
에너지 효율성에너지 효율성
Take-backTake-back
투명성투명성
RoHS/REAChRoHS/REACh

+ 라이프사이클 서비스

5X8 전원 투입 - Smart-UPS

WSTRTUP-SU-01

기존 어셈블리 서비스 일정의 7x24로 업그레이드(0 - 40kVA UPS 또는 배터리 프레임)

WUPGASSEM7-UG-01

arrow2_down

지속 가능성
Green Premium™

Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
Green Premium 자세히 알아보기

더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!

가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.