브랜드

APC Back-UPS Pro 1200S, 1200VA, 230V, Sinewave, AVR, LCD, 8 IEC 콘센트(2 서지)

BR1200SI

Replacement battery (1)를 사용할 수 있습니다.
AVR이 전압 변동을 보정하여 안정된 전원을 제공함
데이터 라인 보호는 서지로부터 장비의 완전한 보호를 보장합니다
LCD 디스플레이: 부하 및 배터리 막대 그래프로 장치의 주요 UPS 상태 한눈에 확인
2개의 USB 스마트 충전 포트
유틸리티 전원 및 UPS 전원 상태 변경 알림을 위한 소리 경보
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
에너지 효율성에너지 효율성
Take-backTake-back
투명성투명성
RoHS/REAChRoHS/REACh

+ 라이프사이클 서비스

5X8 전원 투입 - Smart-UPS

WSTRTUP-BU-01

1년 다음 영업일 1P 어드밴티지 계획 - (1) Back-UPS

WADVPLN1P-BU-01

arrow2_down

지속 가능성
Green Premium™

Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
Green Premium 자세히 알아보기

더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!

가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.