랙 PDU, 스위치 장착, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13
AP7920
판매 중단일2021. 8. 23.
서비스 종료2021. 10. 8.
권장 교체
에너지 효율성
Take-back
투명성
+ 라이프사이클 서비스
WEXWAR1Y-AC-02
WOE1YR-AC-02
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블 은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공한다는 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다.
Green Premium은 순환 및 낮은 CO2 제품뿐 아니라 최신 규정 준수, 환경적 영향 투명성 등을 약속합니다.
리소스 성능
에너지 효율 제품
Take-back program available
웰빙 성과
수은 없음
RoHS 면제 정보
EU RoHS 지침
면제 준수
환경 공시
WEEE
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필
더 많은 정보가 필요하십니까? 기술 FAQ를 확인하십시오!
가장 자주 묻는 질문에 대한 답을 쉽게 찾을 수 있습니다.
AP7920 대체품: