Data Center Containment

NetShelter Aisle Containment

NetShelter Aisle Containment

NetShellter Aways Containment는 중요한 IT 장비 및 인력을 보호하는 동시에 냉각 시스템 효율성을 높이도록 설계된 지능형 열 차단 솔루션입니다. NetShelter 통로 격납건물에서 사용할 수 있는 액티브 플로우 컨트롤(AFC)은 IT 장비의 부하에 맞춰 냉각 공기 흐름을 적정 크기로 조정하기 위해 냉각 시스템과 통신할 수 있는 인텔리전스를 제공하여 기존 냉각 시스템에 비해 팬 에너지를 줄입니다. NetShelter 통로 격납 시스템은 다양한 랙 높이, 통로 폭 및 랙 깊이에 적응하여 고온 또는 저온 통로 격납을 지원합니다. NetShelter 통로 격납 건물의 공기 회수 시스템은 객실 기반 CRAC/CRAH 장치 또는 외부 공기 처리 시스템을 위한 중앙 집중식 열풍 회수 경로를 제공합니다. 화재 안전 시스템에 나열된 옵션 UL723은 화재 발생 시 온도 센서를 사용하여 천장 패널의 온도를 떨어뜨립니다. 화재 안전 시스템은 현장에서 공급되는 연기 감지기와 함께 사용하여 통로에서 연기가 감지되는 경우에도 작동 합니다. NetShellter Courneltainment는 모션 감지 기능이 있는 고효율 LED 조명을 위한 추가 기능을 통합하여 IT 장비 및 직원에게 안전하고 효율적인 환경을 제공합니다. NetShelter 통로 격납고를 구역 또는 모듈에 배치하여 랙 또는 행 레벨에서 용이 합니다.
NetShelter Pod Containment

NetShelter Pod Containment

NetShelter Pod Containment는 8~12개 랙 단위로 IT를 확장할 수 있도록 설계된 랙 지원 시스템입니다. 솔루션의 백본은 모든 랙 유형에 공기 차폐를 제공하는 동시에 필요한 IT 인프라를 지원하는 독립형 구조로 되어 있습니다. 다양한 냉각 및 전력 구성과 쉽게 통합할 수 있도록 설계되었습니다.
NetShelter Rack Containment

NetShelter Rack Containment

NetShelter Rack Containment thermal containment solution is designed to increase cooling system efficiency while protecting critical IT equipment and personnel. The NetShelter Rack Containnment modular design easily adapts to both the front and rear of the racks and close-coupling cooling units, simplifying installation. This scalable open plenum that NetShelter Rack Containment provides enables capacity sharing to improve cooling system redundancy and utilization.
비교할 제품: 0
목록 지우기