설치, 연결, 사용, 정비가 간편한 중소형 데이터 센터 및 기타 주요 비즈니스 애플리케이션을 위한 60~200kVA 400V 3상 UPS.
3상 Easy UPS 시리즈의 일부인 슈나이더 일렉트릭 Easy UPS 3M은 설치, 연결, 사용 및 서비스가 간편한 60-200kVA 3상 UPS로, 중소형 데이터 센터 및 비즈니스에 중요한 기타 애플리케이션에 이상적입니다. Easy UPS 3M은 고급 제품 기능, 견고한 전기 사양 및 컴팩트형 설계를 통해 전원 안정성 및 오래 지속되는 성능을 제공하여 비즈니스 연속성을 보장합니다. 데이터 센터나 전기실에 빠르고 간편하게 설치할 수 있도록 설계된 EcoStruxure 지원 Easy UPS는 작동 온도 범위가 넓을 뿐 아니라 높은 과부하 보호 기능을 제공하며 가볍고 점유 공간도 작습니다. 낮은 총소유비용, 경쟁력 있는 사양과 간편한 사용이 조화를 이룬 슈나이더 일렉트릭 Easy UPS 3M은 데이터 센터 또는 전기실에서 비즈니스 연속성을 유지하기 위한 탁월한 선택입니다. 시스템 성능, 품질 및 안전을 최적화하기 위해 시동 서비스가 포함되어 있습니다.

특징 및 장점
편의성
간단한 설치 절차
입력, 출력 및 바이패스 차단기뿐만 아니라 EPO(긴급 전원 차단) 스위치가 포함되어 설치 계획이 단순화되고 구축 시간을 단축합니다.
Easy Loop 테스트
별도의 부하기 없이 부하를 연결하기 전에 UPS 성능을 검증할 수 있습니다.
손쉬운 신속 설치
컴팩트하고 가벼워 신속하게 설치할 수 있습니다.
에코(ECO) 모드
보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
전면 접근 수리
공간 요구 사항을 최소화하면서 설치 및 UPS 유지보수를 간소화합니다.
보호
SNMP 카드(옵션)
SNMP 카드를 구매하면 UPS 웹 인터페이스 또는 EcoStruxure IT의 클라우드 기반 및 온프레미스 소프트웨어 제품군을 통해 UPS 상태를 원격으로 모니터링하고 관리할 수 있습니다. EcoStruxure IT에 대한 추가 정보를 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
병렬 기능
여러 장치를 병렬로 배치하여 전원 용량 및 이중화 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
교체형 먼지 필터
악조건에서 UPS 보호.
넓은 입력 전력 범위
정전 때와 같이 배터리가 정말 필요할 때를 대비하여 배터리 전원을 보전합니다!