Easy UPS 3상 모듈식 50-250kW(400V) UPS는 자본 지출 친화적인 패키지에 강력한 전원 보호 기능을 제공하므로 비즈니스 크리티컬 애플리케이션에서 쉽게 선택하고 배치할 수 있습니다.
The Easy UPS 3-Phase Modular UPS is a scalable, easy-to-deploy 3-phase uninterruptible power supply with a compact footprint that optimizes capital investment for small and medium data centers and other business-critical applications.
- Optimize your capital investment with the pay-as-you-grow scalable design
- Boost your availability with N+1 redundancy options
- Expand capacity fast with no scheduled downtime, with third-party verified Live Swap of power modules
- Conserve valuable real estate in style, with up to 250 kW N+1 of power protection in a sleek black one-rack design
- This UPS is EcoStruxure™ connected to give you peace of mind anytime, anywhere. Start-up service is included to optimize your system’s performance, quality, and safety.

특징 및 장점
총 소유비용(TCO)
넓은 입력 전력 범위
정전 때와 같이 배터리가 정말 필요할 때를 대비하여 배터리 전원을 보전합니다!
에코(ECO) 모드
보호 기능을 희생하지 않고도 탁월한 동작 효율성을 달성할 수 있도록 양호한 전력 상태의 미사용 전기 구성요소를 우회하는 동작 모드
입력 역률 보정
더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
최소 푸트프린트
추가 수입 발생 제품에 적용할 수 있는 귀중한 데이터센터 공간의 절감
Smart Power Test (SPoT)
Perform UPS test without a load bank and perform full charger testing with minimal battery use.
가용성
내장된 네트워크 관리 카드
알림 임계점을 원격으로 관리하고 EcoStruxure IT, 웹, SNMP 또는 Modbus TCP와 Modbus RTU를 통해 UPS를 모니터링할 수 있습니다.
견고한 작동
섭씨 40도(화씨 104도)까지 전력(kW) 출력이 감소하지 않습니다.
서비스 가능성
LCD 그래픽 터치 스크린 디스플레이
운영 모드, 시스템 파라미터, 경보를 간편하게 표시하는 풀 컬러 텍스트 및 모형도.
모듈형 UPS 설계
현장에서 교체할 수 있는 자체 진단형 모듈을 통해 평균 수리 시간이 개선되므로 리던던시를 설계하여 빠르게 서비스를 이용할 수 있습니다.
다양한 수준의 서비스 제공
패키지 또는 개별 서비스 구성 요소 옵션이 제공되는 당사 서비스는 고객이 Schneider Electric에 요청하는 항목을 선별할 수 있게 체계화되어 있습니다.
간편한 사용자 인터페이스
간편한 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 시스템을 쉽게 구성할 수 있습니다.
교체형 먼지 필터
악조건에서 UPS 보호.