Easy Switched Rack Power Distribution Unit(랙 PDU)은 일반 전력 스트립보다 온/오프 콘센트 스위칭, 고급 전력 관리, 부하 모니터링 및 훨씬 더 많은 기능을 제공합니다.
APC 손쉬운 스위치 랙 PDU(배전장치)로 고급 사용자 맞춤형 전력 관리 및 원격 모니터링이 가능합니다. 원격 콘센트 수준 제어는 전력 사이클링을 위한 전력 켜기/끄기 기능을 통해 장비를 원격으로 재부팅하고 개별 콘센트의 무단 사용을 제한할 수 있게 합니다. 전류 계측을 사용하면 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링이 가능하며 사용자 정의 경보로 잠재적인 회로 과부하를 경고할 수 있습니다. 사용자는 안전한 웹이나 SNMP, 모드버스-TCP 또는 Telnet 인터페이스를 통해 손쉬운 스위치 랙 PDU에 접근하고 이를 구성 및 제어할 수 있습니다. 손쉬운 스위치 랙 PDU에는 환경을 모니터링할 수 있도록 온도 센서와 습도 센서 포트를 포함한 환경 모니터링 기능이 포함되어 있어 습니다.

특징 및 장점
적응성
단일 입력 전원
단지선 윕에서 여러 장비 부분으로 전원을 공급하므로 랙 탑재 장비에 편리하게 전원을 공급할 수 있습니다. 단지선 윕과 표준 연결을 사용하여 설치 시 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.
랙 탑재 가능
랙 공간 1U만을 차지하므로 장치를 19" 랙 또는 인클로저에 쉽고 편리하게 탑재할 수 있습니다. 필요한 전원을 랙에 모두 공급할 수 있습니다.
관리용이성
Outlet Power Sequencing
사용자가 각 콘센트에 대해 전원을 켜거나 끄는 순서를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 회로 과부하 및 부하 하락의 원인이 되는 시동 시 유입(in-rush)을 피할 수 있습니다. 또한 전원 켜기/끄기 순서를 지정하면 사용자가 장비 부분 중에서 처음으로 켜지는 부분을 미리 결정할 수 있어 해당 장치에 의존하는 다른 장비가 올바르게 작동될 수 있습니다.
네트워크 포트 공유
입출력 포트를 사용하여 네 개의 랙 PDU를 연결할 수 있으므로 하나의 네트워크 연결만 필요합니다.
원격 개별 콘센트 제어
콘센트를 원격으로 관리할 수 있어 사용자가 사용되고 있지 않은 콘센트를 끄거나(과부하 방지) 잠겨 있는 장비로의 전원을 재활용할 수 있습니다(중단 시간과 장비까지 이동하는 시간을 최소화함).
네트워크 관리 기능
Web, SNMP 및 Telnet을 통하여 표준 기반의 관리를 제공하는 뛰어난 기능의 네트워크 관리 인터페이스. 사용자는 원거리에서 장치에 접근, 구성, 관리할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능과 관련된 것으로 향후 제품의 향상을 위해 설치된 장치인 네트워크 다운로드를 이용하면 펌웨어를 신속하고 용이하게 업그레이드할 수 있습니다.
로컬 전류 모니터링 디스플레이
배전 장치당 총 동작 전류가 디지털 디스플레이를 통해 장치에 표시됩니다. 논리 디지털 디스플레이는 동작 전류가 스트립의 최대 전류량에 근접할 때 가시적 경고를 제공하여 설치자가 회로 과부하를 피할 수 있도록 도와줍니다.
플래시 업그레이드 가능
추후 제품 향상 시 네트워크 다운로드를 통해 펌웨어를 쉽고 빠르게 업그레이드할 수 있습니다. 새 기능이 발표되었을 때 현장에 이미 설치되어 있는 제품을 교체할 필요가 없습니다.