손쉬운 계측 랙 PDU

Easy Metered Rack Power Distribution Units(Rack PDU)는 실시간 원격 모니터링, 연결된 부하의 전력 관리 및 일반적인 멀티탭 이상의 다양한 기능을 제공합니다.
APC의 손쉬운 계측 랙 PDU(배전 장치)는 활성 계측을 제공하여 에너지 최적화와 회로 보호를 지원합니다. 사용자 정의 경보 임계값은 잠재적인 회로 과부하에 대해 실시간으로 로컬 및 원격 경보를 발생시켜 위험을 완화합니다. 계측 랙 PDU에서 제공되는 전력 활용 데이터를 통해 데이터센터 관리자는 부하 균형 및 정확한 IT 환경 규모 조정에 관해 정보에 근거한 의사 결정을 내릴 수 있으며 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다. 사용자는 https/http, SNMPV1/V2/V3, Modbus-TCP를 통해 계측 랙 PDU에 액세스하고 이를 구성할 수 있습니다. 손쉬운 계측 랙 PDU에는 환경을 모니터링할 수 있는 온도/습도 센서 포트가 포함되어 있습니다.
손쉬운 계측 랙 PDU

특징 및 장점

가용성

로컬 전류 모니터링 디스플레이
배전 장치당 총 동작 전류가 디지털 디스플레이를 통해 장치에 표시됩니다. 논리 디지털 디스플레이는 동작 전류가 스트립의 최대 전류량에 근접할 때 가시적 경고를 제공하여 설치자가 회로 과부하를 피할 수 있도록 도와줍니다. (지정된 SKU에만 제공됨)
경보 임계값
회로 과부하를 피할 수 있도록 경보 임계값을 정의할 수 있습니다. 네트워크 및 가시 경보는 예상 문제를 사용자에게 알려줍니다.
부하 표시 LED
사용자 정의 경보 임계값에 따라 과부하 및 경고 상태를 나타냅니다. 과부하를 발생시킬 수 있는 회로를 사용자에게 경고합니다.
원격 관리 기능
웹, SNMP 및 텔넷을 통해 표준 기반 관리를 제공하는 완전 기능 네트워크 관리 인터페이스. 사용자가 원격 위치에서 장치를 액세스, 구성 및 관리할 수 있어 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)
플래시 업그레이드 가능
추후 제품 향상 시 네트워크 다운로드를 통해 펌웨어를 쉽고 빠르게 업그레이드할 수 있습니다. 새 기능이 발표되었을 때 현장에 이미 설치되어 있는 제품을 교체할 필요가 없습니다.

신속성

단일 입력 전원
단지선 윕에서 여러 장비 부분으로 전원을 공급하므로 랙 탑재 장비에 편리하게 전원을 공급할 수 있습니다. 단지선 윕과 표준 연결을 사용하여 설치 시 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.
랙 탑재 가능
랙 공간 1U만을 차지하므로 장치를 19" 랙 또는 인클로저에 쉽고 편리하게 탑재할 수 있습니다. 필요한 전원을 랙에 모두 공급할 수 있습니다.

지원 및 서비스

비교할 제품: 0
목록 지우기