손쉬운 기본 랙 PDU

Easy Basic PDU는 신뢰할 수 있는 랙 PDU(배전 장치)를 제공해주며, 이는 서버 랙 및 네트워크 랙 솔루션을 위한 전력 스트립 이상의 역할을 합니다.
APC 손쉬운 기본 랙 PDU는 다중 출력 콘센트가 있는 단일 입력을 통해 서버 랙 및 네트워크 랙을 위한 신뢰할 수 있는 랙 배전을 수행하며, 저암페어 단상 회로부터 고출력 3상 솔루션까지 전력을 분배할 수 있습니다.
손쉬운 기본 랙 PDU

특징 및 장점

신속성

다양한 입력 및 출력 연결
이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.
단일 입력 전원
단지선 윕에서 여러 장비 부분으로 전원을 공급하므로 랙 탑재 장비에 편리하게 전원을 공급할 수 있습니다. 단지선 윕과 표준 연결을 사용하여 설치 시 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.
랙 탑재 가능
랙 공간 1U만을 차지하므로 장치를 19" 랙 또는 인클로저에 쉽고 편리하게 탑재할 수 있습니다. 필요한 전원을 랙에 모두 공급할 수 있습니다.

비용 절감

저가형 배전 장치
경제적인 가격으로 랙 장비에 전원을 공급하는 콘센트를 제공합니다.

지원 및 서비스

비교할 제품: 0
목록 지우기