Micro Data Center 및 Edge 컴퓨팅 솔루션의 특정 요구 사항을 충족하는 랙 장착 냉각 솔루션
미션 크리티컬 운영을 위해 설계된 Uniflair 랙 장착식 냉각은 랙 기반 냉각 마이크로 데이터센터 및 엣지 컴퓨팅에 대한 증가하는 수요를 해결합니다. 신규 및 기존 응용 분야에 완벽하게 적합한 이 장치는 정확한 온도 제어 기능을 제공하며 대체 솔루션이 없이도 대부분의 단일 랙을 냉각하는 강력한 성능을 발휘합니다. Uniflair 랙 장착식은 설치 및 통합이 빠르고 간단합니다. 이 솔루션은 랙 기류 요구사항에 맞게 팬 및 컴프레서 속도를 지속적으로 자동 조정하며 365일 24시간 동안 끊임없이 작동하도록 설계되었으며 IT 공간 외부에 위치한 주요 구성 요소 서비스가 편리합니다.

특징 및 장점
적응성
Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
손쉬운 설치
혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.
모듈형 설계
모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
가용성
적극적 응답 제어
적정한 서버 흡입구 온도를 유지하기 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적절하게 조절합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 장치의 동작 및 건전도에 대한 가시성이 제공됩니다.
예비 구성요소
시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
서비스 가능성
운영 서비스
시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
간편한 서비스 액세스
In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
총 소유비용(TCO)
Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
가변 속도 팬
가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.