29 件の結果 ラックPDU
フィルタリングする
製品のカテゴリー
(9)
(8)
(7)
(3)
(2)
入力電圧
(16)
(12)
(13)
(12)
(10)
インプット接続のタイプ
(8)
(7)
(5)
(4)
(4)
(1)
もっと見せる
公称出力電圧
(17)
(8)
(10)
(12)
(4)
アウトプット接続のタイプ
(11)
(10)
(9)
(5)
(2)
(2)
もっと見せる
アウトプット接続カウント
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(6)
(8)
(1)
もっと見せる
取付高さ
(4)
(3)
マウント位置
  • 前面 (7)
  • 水平 (7)
  • 背面 (7)
  • 側面 (22)
  • (22)
(28)
結果を表示する
日本
フィルタとソート
フィルタリングする
製品のカテゴリー
(9)
(8)
(7)
(3)
(2)
入力電圧
(16)
(12)
(13)
(12)
(10)
インプット接続のタイプ
(8)
(7)
(5)
(4)
(4)
(1)
もっと見せる
公称出力電圧
(17)
(8)
(10)
(12)
(4)
アウトプット接続のタイプ
(11)
(10)
(9)
(5)
(2)
(2)
もっと見せる
アウトプット接続カウント
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(6)
(8)
(1)
もっと見せる
取付高さ
(4)
(3)
マウント位置
  • 前面 (7)
  • 水平 (7)
  • 背面 (7)
  • 側面 (22)
  • (22)
(28)
でソートする
関連
  • 関連
  • A-Z
  • Z-A
でソートする:
関連
  • 関連
  • A-Z
  • Z-A
で入手可能な製品はありません 日本
結果が見つかりました: 29 
  • APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21

    スイッチ付きラック電力分配 ユニット(PDU)は、高度な負荷モニタリングと個々のアウトレットのオン/オフ制御の遠隔操作を組み合わせることで、電力サイクリング、遅延電源逐次開閉制御、およびアウトレット使用管理を可能にしています。

    APDU9959J
  • APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21

    スイッチ付きラック電力分配 ユニット(PDU)は、高度な負荷モニタリングと個々のアウトレットのオン/オフ制御の遠隔操作を組み合わせることで、電力サイクリング、遅延電源逐次開閉制御、およびアウトレット使用管理を可能にしています。

    APDU9941
  • Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 200V, (10) C13

    Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (10) C13 Real-time remote ...

    AP9571A
  • Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 200V, (4) C19

    信頼できるラック電力分配

    AP9570
  • Rack PDU, Basic, Zero U, 15A, 100V, (14) 5-15

    APC Basic Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures ...

    AP9567
  • Rack PDU, Basic, 1U, 15A, 100V, (10) 5-15

    信頼できるラック電力分配

    AP9562
  • Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19

    APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 ...

    AP8958
  • Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R

    APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 ...

    AP8932
  • Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 15A, 100V, (8) 5-15

    APCのスイッチ式ラック型電源分配ユニット(PDU)は、ユーザーがカスタマイズできる高度な電力制御とアクティブなモニタリングを可能にします。アウトレットレベルのリモート制御により、機器を遠隔起動し、個々のアウトレットの未承認使用を抑制する電力サイクリング機能のオン/オフができます。電力シークエンス時間遅延で接続された機器のパワーアップおよびダウンをする順序を定義できます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流測定では接続された負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。スイッチ式ラック型PDUには、リアル電力モニタリング、温度/湿度センサーポートおよびロープロファイルのサーキットブレーカーが備わっています。回路の過負荷の可能性がある場合には、重大なIT障害が発生する前にユーザー定義のアラームで警報します。スイッチ式ラック型PDUにアクセスし、これを構成して制御する際には、 ...

    AP8931
  • Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R

    APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 ...

    AP8930J
  • Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 16A/200V, 16A/100V,(18) C13 & (2) C19

    APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure ...

    AP8858
  • Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 30A, 200V, (36) C13 & (6) C19

    APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure ...

    AP8841
  • ラックPDU 2G、 metered、 ゼロU、 20A、 100V、 (10) 5-15R ツイストロック

    APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure ...

    AP8833J
  • Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-15R Twist Lock

    APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure ...

    AP8832J
  • Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R

    APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure ...

    AP8832
もっと読み込む
1-15 1-15 / 29 件の結果
免責条項
APC ラックPDUで提供される情報は、一般的な情報提供のみを目的としています。これらは予告なく変更される場合があり、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の保証もなく、「現状有姿」で提供されます。ソリューションごとに要件は異なるため、お客様独自の要件に最適なソリューションについてのご相談は、APC販売代理店までご連絡ください。