![APC SMT750RMJ1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMT750RMJ1U_NMT750RMJ1UW_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
画像を回転してズーム
![APC SMT750RMJ1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMT750RMJ1U_NMT750RMJ1UW_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT750RMJ1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMT750RMJ1U_NMT750RMJ1UW_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT750RMJ1U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMT750RMJ1U_NMT750RMJ1UW_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
SMT750RMJ1U
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
+ Lifecycle Services
持続可能性![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
適用除外
環境情報開示
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。