![APC SMT3000RMJ2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8L3JU5_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT3000RMJ2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8L3JU5_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT3000RMJ2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8L3JU5_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT3000RMJ2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8L3RDU_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS、ラインインタラクティブ、3kVA、ラックマウント 2U、100V、6x NEMA 5-15R+2x NEMA 5-20R コンセント、SmartSlot、AVR、LCD
SMT3000RMJ2U
販売終了2024/08/29
SMT3000RMJ2Uの置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WUPG1PEAA-UG-01
持続可能性![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
認証および規格
EU RoHS宣言書
適用除外
環境情報開示
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。