Easy UPS 3-Phase Modular
Easy UPS 3-Phase Modular 50-250kW (400V). UPS è caratterizzato da una robusta protezione dell'alimentazione in funzione di un ottimo rapporto tra performance e investimento iniziale.
Easy UPS 3-Phase Modular è un gruppo di continuità trifase scalabile e facile da installare, con un ingombro ridotto che ottimizza l'investimento di capitale per applicazioni Data Center, di ambito industriale o terziario.
- Ottimizzate l'investimento di capitale con il design scalabile "pay as you grow"
- Aumentate la vostra resilienza con le opzioni di ridondanza N+1
- Espansione rapida della capacità senza tempi di inattività programmati, grazie al Live Swap dei moduli di alimentazione, con certificazione di terze parti.
- Ottimizzate il vostro spazio prezioso con stile, grazie a una protezione di potenza fino a 250 kW N+1 in un singolo rack di elegante design nero
- Questo UPS è collegato a EcoStruxure™ per garantirvi la massima tranquillità in qualsiasi momento e ovunque. Il servizio di avviamento è incluso per ottimizzare le prestazioni, la qualità e la sicurezza del sistema.

Caratteristiche e vantaggi
Costo totale di gestione
Ampio intervallo di tensioni di ingresso
Per poter utilizzare la carica della batteria quando è veramente necessaria, ovvero durante le interruzioni di corrente elettrica
Modalità ECO
Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
L'ingombro più ridotto
Si risparmia spazio prezioso all'interno del data center che può essere utilizzato per alloggiare prodotti che contribuiscono alla generazione di ricavi.
Smart Power Test (SPoT)
Perform UPS test without a load bank and perform full charger testing with minimal battery use.
Disponibilità
Scheda di gestione di rete integrata
Consente la gestione remota delle soglie di allarme e il monitoraggio del gruppo di continuità tramite EcoStruxure IT, Web, SNMP o Modbus TCP e Modbus RTU.
Funzionamento collaudato
Nessuna riduzione di potenza in kW fino a 40 °C o 104 °F.
Facilità di manutenzione
Display LCD grafico a sfioramento
Schemi testuali e grafici che semplificano la visualizzazione delle modalità di funzionamento, dei parametri dei sistemi e degli allarmi.
Design UPS modulare
Offre ridondanza di progettazione e rapidità di manutenzione con tempi medi di riparazione migliorati grazie a moduli autodiagnostici sostituibili sul campo.
Svariate offerte di livelli di assistenza
I nostri servizi, che includono numerose opzioni per la scelta della manutenzione di componenti singoli o in pacchetto, sono strutturati in modo da lasciare la massima libertà di scelta per gli interventi che si desidera far eseguire da Schneider Electric.
Interfaccia utente intuitiva
L'interfaccia grafica intuitiva semplifica la configurazione del sistema
Filtri antipolvere sostituibili
proteggere l'UPS in ambienti difficili.