Easy Metered Rack PDU
Nuova linea di prodotti
As PDUs (Power Distribution Units, unidades de distribuição de energia) para rack com medição da família Easy oferecem monitoramento remoto em tempo real e gerenciamento de energia de cargas conectadas em soluções de rack de servidor e de rede. Indo além da faixa de potência média, as PDUs Easy oferecem alarmes definidos pelo usuário para alertar sobre possíveis sobrecargas nos circuitos antes que ocorram falhas críticas de TI.
As PDUs para rack com medição da família Easy da APC apresentam medição ativa, o que permite otimizar a energia e proteger os circuitos. Os limiares de alarme definidos pelo usuário diminuem o risco mediante alertas locais e remotos em tempo real para advertir sobre possíveis sobrecargas dos circuitos. Os racks da PDU (unidades de distribuição de energia - UDE) sob medida proporcionam dados sobre o uso de energia para permitir que os gerentes de centros de dados tomem decisões mais seguras em relação com o equilíbrio de cargas e o dimensionamento adequado dos ambientes de TI visando à redução do custo total de propriedade. Os usuários podem acessar e configurar as PDUs de rack com medição por https/http, SNMPV1/V2/V3 e Modbus-TCP. As PDUs de rack com medição da família Easy incluem uma porta de conexão de sensor de temperatura/umidade para monitorar o ambiente.

Caratteristiche e vantaggi
Disponibilità
Display locale di monitoraggio della corrente
Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
Soglie di allarme
E' opportuno definire soglie di allarme per evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e via rete informano l'utente della presenza di eventuali problemi.
LED indicatore del carico
Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti.
Funzionalità di gestione remota
Interfaccia con funzionalità completa di gestione via rete per una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Possibilità di accedere, configurare e gestire unità da localizzazioni remote con conseguente risparmio di tempo prezioso. (Nota: solo unità collegate in rete)
Aggiornabile via flash
Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità.
Flessibilità
Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Installabile a rack
Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.