PDU per rack Easy Basic

Nuova linea di prodotti
Easy Basic PDU fornisce unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) affidabili che offrono più di una presa multipla per rack di server e soluzioni di rack di rete.
La PDU per rack APC Easy Basic fornisce una distribuzione dell'alimentazione affidabile per rack server e rack di rete tramite un singolo ingresso con più prese di uscita, e distribuisce l'alimentazione da circuiti monofase a basso amperaggio a soluzioni di alimentazione trifase più potenti.
PDU per rack Easy Basic

Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Installabile a rack
Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.

Risparmio sui costi

Distribuzione dell'alimentazione a basso costo
Fornisce numerose prese per alimentare gli apparati installati a rack a un prezzo accessibile.

Assistenza e servizi

Prodotti da confrontare: 0
Cancella elenco