Easy mért rack PDU-k

Új termékvonal
Az Easy mért rackes áramelosztó egységek (PDU) lehetővé teszik a valós idejű távoli felügyeletet és a szerveralapú rack és hálózati rackmegoldásokban lévő kapcsolt terhelések energiakezelését. Az átlagos áramelosztónál több Easy PDU felhasználó által beállított riasztásokat kínál az áramkör lehetséges túlterhelésére való figyelmeztetésre még azelőtt, hogy bekövetkeznének a kritikus informatikai hibák.
Az APC Easy mért rackes áramelosztó egységek (PDU) lehetővé teszik az aktív mérést, így segítve az energiaoptimalizálást és az áramkörök védelmét. A berendezés a felhasználó által megadott riasztási küszöbérték segítségével valós idejű helyi és távoli riasztással figyelmeztet a lehetséges elektromos túlterhelésekre. A mért rackes PDU-k gondoskodnak az áramkihasználás irányításáról, lehetővé téve az adatközpont kezelőinek, hogy a terhelés kiegyensúlyozásával és a berendezések megfelelő méretezésével kapcsolatos döntéseiket a megfelelő információk birtokában hozzák meg és így csökkentsék a teljes bekerülési költséget. A mért rack PDU-k a következő címen keresztül érhetők el és konfigurálhatók: https/http, SNMPV1/V2/V3, Modbus-TCP. Az Easy mért rack PDU-k hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó portot tartalmaznak a környezet felügyeletére.
Easy mért rack PDU-k

Jellemzők és előnyök

Elérhetőség

Kijelző a helyi áramellátás-felügyelet részére
Az áramelosztó egység által felvett teljes áramot az egységen található digitális kijelzőn lehet megtekinteni. A külön digitális kijelzőknek köszönhetően a szerelők elkerülhetik az egyes áramkörök túlterhelését, köszönhetően annak, hogy amikor az áramfelvétel megközelíti a szalagtápvonal maximális amperértékét a rendszer vizuálisan figyelmeztet. (Megjegyzés: csak erre kijelölt SKU-k esetében.)
Riasztási küszöbértékek
Riasztási küszöbértékek definiálása, az áramkörök túlterhelésének megelőzéséért. A hálózati és vizuális riasztások figyelmeztetik a felhasználót a lehetséges problémákra.
Terhelésjelző LED
Túlterhelést és figyelmeztetési állapotokat jelez a felhasználó által megadott riasztási küszöbértékek alapján. A felhasználókat figyelmezteti a lehetséges túlterhelésre.
Távfelügyeleti képességek
Professzionális hálózati vezérlő interfészek, amelyek szabványos irányítást tesznek lehetővé Webes felületen, illetve az SNMP, vagy Telnet protokollokkal. A felhasználók egy távoli helyről is hozzá tudnak férni a rendszerhez, az egységeket konfigurálni, kezelni tudják, így értékes időt takaríthatnak meg. (Megjegyzés: csak hálózatba kötött rendszereknél.)
Flash-sel frissíthető
Tekintettel a későbbi fejlesztésekre, a firmware a hálózaton keresztül gyorsan és könnyen frissíthető. Ezáltal nem kell kicserélni a helyszínen telepített berendezéseket, új funkciók megjelenése esetén.

Agilitás

Egyszeres bemenetű tápforrás
Egy mellékvezetékből több berendezés táplálható, így megfelelően biztosítható a rackben elhelyezett berendezések tápellátása. A telepítés során idő és pénz takarítható meg egy mellékszál és szabványos csatlakozások használatával.
Rackszekrénybe szerelhető
Az egységeket kényelmesen és könnyedén fel lehet szerelni 19"-os rackekbe vagy szekrényekbe, a helyfoglalás mindössze 1U rack terület. Az áramellátáshoz ott lehet hozzáférni, ahol arra a legnagyobb szükség van, a rackekben.

Támogatás és szolgáltatások

Összehasonlítható termékek: 0
Lista törlése