Uniflair rackbe szerelhető helyiséghűtés

Szoros csatolású, rackbe szerelhető, léghűtéses, mikroadat-központbeli és peremhálózati alkalmazás
A kritikus fontosságú műveletekhez tervezett, rackbe szerelhető Uniflair hűtésrendszer megoldást nyújt a rackalapú hűtéssel ellátott mikroadatközpontok és a peremhálózati megoldások iránti növekvő keresletre. Az új és meglévő alkalmazásokhoz ideális egységek precíz hőmérséklet-szabályozást nyújtanak és elég hatékonyak ahhoz, hogy biztosítsák a legtöbb szimpla rack hűtését, az alternatív megoldások igénye nélkül. A rackbe szerelhető Uniflair egységek gyorsan és egyszerűen telepíthetők és integrálhatók. A megoldás biztosítja a ventilátorok és a kompresszorok fordulatszámának folyamatos és automatikus modulációját, hogy megfeleljen a rackek légáramlási követelményeinek, továbbá a napi 24 órás folyamatos működésre és a kritikus alkatrészek az informatikai helyiségen kívüli kényelmes szervizelésére tervezték.
Uniflair rackbe szerelhető helyiséghűtés

Jellemzők és előnyök

Alkalmazkodóképesség

Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
Egyszerű szerelés
Az innovatív kivitel révén bárki könnyedén és gyorsan telepítheti.
Moduláris tervezés
A moduláris tervezés révén az igények növekedése esetén bővíthető a hűtőrendszer.

Elérhetőség

Aktív átvitelvezérlés
A szerverek által beszívott levegő megfelelő hőmérsékletének biztosítása érdekében felügyeli és aktívan szabályozza a hűtőkapacitást. Mikroprocesszoros vezérlése a működési jellemzőket és a készülék állapotát is megjeleníti.
Redundáns részegységek
A rendszer egyes hibapontjaiban elhelyezett redundáns alkatrészek biztosítják a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot.

Szervizelhetőség

Üzemeltetési szolgáltatás
Lehetővé teszi a kritikus részegységek karbantartását/cseréjét a rendszer működése alatt.
Könnyű szervizelhetőség
Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban

Tulajdonlás teljes költsége

Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
Változtatható sebességű ventilátorok
A változtatható sebességű ventilátorok csökkentik az áramfogyasztást a csúcsterheléstől eltérő hűtési időszakokban.
Products to compare: 0
Clear List