我們的品牌

APC Smart-UPS Line Interactive 3000VA, Lithium-ion, Rack, 2U, 230V, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, SmartConnect, w/Network Management Card, AVR, LCD

SMTL3000RMI2UCNC

替换电池 (1) is available
3000VA/2700W line interactive sine wave 2U rackmount UPS
Ideal for small edge environment, back office, network infrastructure and IDF/MDF closets
Lithium-ion battery minimizes the need to replace battery during the lifetime of UPS
Cloud-based remote power monitoring via SmartConnect Ethernet Port
Preinstalled Network Management Card for network-based UPS monitoring & management
Environmental performance of the product Learn more
Sustainable by Design
TransparencyTransparency
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Sustainability
Green Premium™

Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc mang lại các sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium hứa hẹn tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm thông minh và ít CO2.
Learn more about Green Premium

Need more information? Check our technical FAQs!

Easily find answers to the most frequently asked questions.