NetShelter Rugged Enclosures
Las conexiones en red y la informática, disponibles donde quieras. Desde la planta de producción al almacén; con clasificaciones NEMA e IP para la protección contra el polvo y la humedad. Podrás configurarlo de diferentes formas, por ejemplo, consigue la ventilación por ventilador integrado. Diferentes opciones para la convergencia ideal entre ITIOT e Industria 4.0. Al igual que la mayoría de los envolventes NetShelter, la configuración "todo en uno" está disponible para una solución de micro data center completa con alimentación, refrigeración, seguridad y supervisión remota.