Unités de distribution d'alimentation en rack Easy Basic

Nouvelle gamme de produits
Ils fournissent une distribution de l’alimentation (PDU) fiable pour les racks serveurs et les racks réseau, qui en font plus qu'une simple multiprise d'alimentation.
Les bandeaux de prises PDU Easy Basic Rack d'APC fournissent une distribution fiable de l'alimentation pour les racks serveurs et les racks réseau, via une unique prise en entrée et en sortie plusieurs prises et distribuent l'alimentation électrique des circuits monophasés à faible ampérage aux solutions d'alimentation triphasées à plus forte puissance.
Unités de distribution d'alimentation en rack Easy Basic

Caractéristiques et avantages

Souplesse

Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.

Économies

Distribution de l’alimentation peu onéreuse
Fournit plusieurs sorties afin d’amener l’alimentation aux équipements en rack à un prix abordable.

Support et services

Produits à comparer: 0
Effacer la liste