Zásuvková lišta s měřenými vstupy, Easy Rack PDU, 0U, 3 fáze, 22 kW, 230 V, 32 A, 18x C13 a 6x C19 zásuvka, IEC60309 3P + N + PE inlet
EPDU1232SMBO
Výroba bude ukončena:1. 9. 2024
Blíží se ukončení servisní podpory:21. 5. 2026
Doporučené náhradní produkty
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Průhlednost
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-AC-05
WEXWAR1Y-AC-05
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Nařízení China RoHS
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace o životním prostředí
WEEE
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
EPDU1232SMBO nahrazuje: