Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, montáž do stojanu 2U, 208V/230V, zásuvky 6x IEC C13+2x zásuvka IEC C19, SmartSlot, prodloužená doba provozu, sada pro montáž do stojanu je součástí balení
SRT3000RMXLW-IEC
typ baterie:
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SP-05
WBEXTWAR3YR-SP-05
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace v oblasti Prostředí
ENERGY STAR UPS V2.0 (USA)
Certifikace a normy
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí
WEEE
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.