Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
Počet videí: 1
APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Lithium-ion, montáž do stojanu 3U, 230V, 6x IEC C13 zásuvka, SmartConnect Port+SmartSlot, krátká hloubka, AVR, LCD
SMTL1500RMI3UC
typ baterie:
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
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
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí
WEEE
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.