![APC BE850G2-CP Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-BF4JY9_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC BE850G2-CP Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-BF4JY9_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-CP Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-BF4JY9_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-CP Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-BF4JY9_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-CP Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-BF4JY9_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Záložní zdroj, Back-UPS, APC, 850VA, 230 V, nabíjecí porty USB typu C a A, 8 francouzských/belgických zásuvek (2 s přepěťovou ochranou)
BE850G2-CP
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
+ Lifecycle Services
WEXTWAR1YR-SP-01A
WEXTWAR3YR-SP-01A
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.