Spínané stojanové jednotky Easy

Nová produktová řada
Spínané stojanové jednotky PDU pro distribuci napájení (PDU) Easy obsahují nejen běžný zásuvkový panel, ale nabízí také pokročilou správu napájení a monitorování zatížení serverových a síťových stojanových řešení. Včetně vzdáleného řízení zapínání / vypínání jednotlivých zásuvek.
Spínané stojanové jednotky PDU pro distribuci napájení (PDU) APC Easy umožňují pokročilou, uživatelsky přizpůsobitelnou správu napájení a vzdálené monitorování. Vzdálené řízení na úrovni výstupů umožňuje zapínání a vypínání jednotlivých zásuvek, a tím umožňuje také na dálku restartovat zařízení a omezit neoprávněné využívání jednotlivých zásuvek. Měření proudu poskytuje vzdálené monitorování připojených zařízení v reálném čase s uživatelem definovanými alarmy, které mohou varovat před možným přetížením obvodů. Uživatelé mohou přistupovat ke spínaným stojanovým jednotkám PDU, konfigurovat je a řídit je prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní nebo rozhraní SNMP, Modbus-TCP a Telnet. Spínané stojanové jednotky PDU zahrnují funkce monitorování prostředí, včetně snímače teploty a portu snímače vlhkosti.
Spínané stojanové jednotky Easy

Vlastnosti & Vyhody

Možnost přizpůsobení

Jediný vstupní zdroj napájení
Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Pro montáž do stojanu
Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.

Ovladatelnost

Outlet Power Sequencing
Umožňuje uživatelům konfigurovat pořadí postupného zapínání a vypínání jednotlivých zásuvek. To pomáhá předcházet proudovým rázům při spouštění, které mohou způsobit přetížení okruhů a snížení zátěže. Řazení rovněž umožňuje uživatelům předem určit, které zařízení bude zapnuto jako první, a zajistí tak správnou funkci dalších závislých jednotek.
Sdílení síťových portů
Umožňuje připojit čtyři stojanové jednotky PDU pomocí vstupních a výstupních portů, takže je zapotřebí pouze jedno síťové připojení.
Vzdálené řízení jednotlivých zásuvek
Vzdálená správa zásuvek umožňuje uživatelům vypínat zásuvky, které nejsou používány (předcházení přetížení), a restartovat napájení zablokovaných jednotek (minimalizace nákladných výpadků bez nutnosti cesty k jednotce).
Funkce správy sítě
Plně vybavená rozhraní síťové správy nabízející standardizovanou správu prostřednictvím webu, protokolu SNMP a Telnetu. Umožňuje uživatelům přistupovat k jednotkám, nastavovat jejich konfiguraci a spravovat je ze vzdálených míst a šetřit tak drahocenný čas. S touto funkcí souvisí možnost snadno a rychle inovovat firmware stažením ze sítě do nainstalovaných jednotek při pozdějších vylepšeních produktů.
Místní displej pro monitorování proudu
Souhrnný odběr proudu na jednotku distribuce napájení je znázorněn na digitálním displeji jednotky. Místní digitální displej pomáhá montážním technikům předcházet přetížení okruhů díky viditelné výstraze v případě, že se odběr proudu přiblíží maximálnímu povolenému odběru jednotky.
Možnost rozšíření paměti typu flash
Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažením ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, které jsou již nasazeny v provozu, pokud dojde k vydání nových funkcí.
Products to compare: 0
Clear List