Měřená stojanová jednotka PDU Easy

Nová produktová řada
Stojanové jednotky PDU Easy pro měřenou distribuci napájení poskytují v reálném čase vzdálené monitorování a řízení napájení připojených zařízení v serverových a síťových stojanových řešeních. Jednotka PDU Easy obsahuje nejen běžný zásuvkový panel, ale také nabízí uživatelem definované alarmy, které mohou varovat před možným přetížením obvodů dříve, než dojde k závažným selháním IT.
Stojanové jednotky PDU APC Easy pro měřenou distribuci napájení uskutečňují aktivní měření za účelem optimalizace napájení a ochrany obvodů. Uživatelem definované hodnoty alarmů zmírňují riziko, že lokální a vzdálená upozornění budou v reálném čase varovat před potenciálním přetížením obvodů. Měřené stojanové jednotky PDU poskytují data o využití energie, která umožňují manažerům datových středisek informovaně rozhodovat o vyrovnávání zatížení a správném dimenzování IT prostředí s cílem snížit celkové náklady vlastnictví. Uživatelé mohou přistupovat k měřeným stojanovým jednotkám PDU a konfigurovat je prostřednictvím protokolů https/http, SNMP V1/V2/V3, Modbus-TCP. Měřené stojanové jednotky PDU Easy obsahují port pro snímač teploty/vlhkosti k monitorování prostředí.
Měřená stojanová jednotka PDU Easy

Vlastnosti & Vyhody

Dostupnost

Místní displej pro monitorování proudu
Souhrnný odběr proudu na jednotku distribuce napájení je znázorněn na digitálním displeji jednotky. Místní digitální displej pomáhá montážním technikům předcházet přetížení okruhů díky viditelné výstraze v případě, že se odběr proudu přiblíží maximálnímu povolenému odběru jednotky. (K dispozici pouze u vyhrazených jednotek.)
Limitní hodnoty pro varování
Definice úrovně výstrah, které zamezí přetížení okruhů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah.
Indikátor LED zátěže
Indikuje přetížení a stavy varování na základě uživatelsky definovaných úrovní výstrah. Upozorňuje uživatele na možné přetížení obvodů.
Funkce pro vzdálenou správu
Komplexní rozhraní pro správu sítě poskytující standardní správu prostřednictvím webu a protokolů SNMP a Telnet. Umožňuje uživatelům šetřit čas a přistupovat, konfigurovat a spravovat jednotky ze vzdálených umístění. S touto funkcí je spojena možnost rychlé a snadné aktualizace firmwaru stažením ze sítě, která poskytuje prostor pro budoucí vylepšení produktů. (Poznámka: Pouze u jednotek kategorizovaných jako síťové.)
Možnost rozšíření paměti typu flash
Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažením ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, které jsou již nasazeny v provozu, pokud dojde k vydání nových funkcí.

Rychlost

Jediný vstupní zdroj napájení
Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Pro montáž do stojanu
Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
Produkty k porovnání: 0
Vymazat seznam